ไส้กรองคาร์บอน LFX-3/4-D-MAXI
532786
GTIN 4052568165529
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อ - G3/4
Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ
1100 l/min
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 60 °C
แรงดันใช้งาน
0 bar - 16 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์
ตัวกรองไฟเบอร์