ข้อมูลวัฏจักรผลิตภัณฑ์

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - สินค้าหยุดผลิต ห้ามใช้สำหรับการออกแบบใหม่ โปรดใช้สินค้าทางเลือกที่ทันสมัย

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: จัดเตรียมลม

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

การรวมชุดกรอง LFMBA-3/4-D-MAXI-DA

532871

GTIN 4052568166076

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ขนาด
แม็กซ์
กรองความวิจิตร
0.01 µm
แรงดันใช้งาน
1 bar - 16 bar
ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
หมุนด้วยมือ
อุณหภูมิโดยรอบ
-10 °C - 60 °C