ฮูด VMPA-KMS-H
533198
GTIN 4052568086435
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
Sub-D
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด
3 สกรู M3
อุณหภูมิโดยรอบ
-25 °C - 80 °C
ระดับการป้องกัน
IP65 - ตามมาตรฐาน IEC 60529