สายเชื่อมต่อ VMPA-KMS2-8-10-PUR

533506

GTIN 4052568167516

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ความยาวสายเคเบิล
10 m
การประกอบสายเคเบิล
10 x 0.25mm²
คุณสมบัติสาย
เหมาะสำหรับห่วงโซ่พลังงาน
ระดับการป้องกัน
IP65 - ตามมาตรฐาน IEC 60529