โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: คลาสสิค

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

โซลินอยด์วาล์ว MFH-5/3E-3/8-B-EX

535944

GTIN 4052568169947

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2200 l/min
ข้อต่อลม 1
G3/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า