ชุดปรับคุณภาพอากาศ MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP

542299

GTIN 4052568180423

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
750 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
4 bar - 12 bar
กรองความวิจิตร
40 µm