โซลินอยด์วาล์ว VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
546165
GTIN 4052568184513
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์
ไดอะแฟรมวาล์ว - เซอร์โวควบคุม
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2/2, แบบปิด โมโนสเตเบิ้ล
ข้อต่อแบบเข้ามุม
G3/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
10000 l/min