วาล์วพื้นฐาน CPE18-P1-5/3E-1/4
550159
GTIN 4052568192006
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1200 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
ประเภทการดำเนินการ
ผ่านอินเทอร์เฟซนำร่อง ISO 15218