โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: คลาสสิค

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

วาล์วพื้นฐาน CPE18-P1-3GL-1/4

550163

GTIN 4052568094058

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2, แบบปิด โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1300 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
ประเภทการดำเนินการ
ผ่านอินเทอร์เฟซนำร่อง ISO 15218