Connecting cable NEBV-M12G8-K-2-M12G4
553575
GTIN 4052568096052
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ
ซ็อกเก็ต
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ
ปลั๊ก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101
ความยาวสายเคเบิล
2 m