ท่อลมพลาสติก PAN-4X0,75-GE

553930

GTIN 4052568053413

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
4 mm
Øภายใน
2.9 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 15 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 80 °C