วาล์วปรับแรงดันแบบสัดส่วน VPPE-3-1-1/8-2-420-E1

557774

GTIN 4052568203979

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
G1/8
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.02 bar - 2 bar
แรงดันขาเข้า 1
3 bar - 4 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
310 l/min