ข้อต่อลม NPQM-D-G14-Q12-P10
558667
GTIN 4052568054632
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G1/4
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 16 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 70 °C
ความกว้างปรกติ
8 mm