ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที NPQM-T-G18-Q8-P10
558738
GTIN 4052568054915
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 8 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 16 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 70 °C
ความกว้างปรกติ
6 mm