ปลอกแขน NPQM-D-S8-E-P10
558813
GTIN 4052568055479
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
อุปกรณ์รับ QS-8
ข้อต่อลม 2
อุปกรณ์รับ QS-8
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 16 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 70 °C
ความกว้างปรกติ
6 mm