ข้อต่อแบบงอ NPQM-LK-G14-Q6-P10
558821
GTIN 4052568055554
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G1/4
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 16 bar
อุณหภูมิโ ดยรอบ
-20 °C - 70 °C
ความกว้างปรกติ
5 mm