สายเคเบิลเชื่อมต่อ VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5

560425

GTIN 4052568207328

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อไฟฟ้า
สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์
ความยาวสายเคเบิล
2.5 m
การประกอบสายเคเบิล
36 x 0.25mm²
คุณสมบัติสาย
มาตรฐาน
ระดับการป้องกัน
IP67 - ตามมาตรฐาน IEC 60529