ข้อมูลวัฏจักรผลิตภัณฑ์

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - สินค้าหยุดผลิต ห้ามใช้สำหรับการออกแบบใหม่ โปรดใช้สินค้าทางเลือกที่ทันสมัย

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

03/2027 - Product is discontinued.

โปรดทราบ: มีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่กว่าให้เลือกแล้ว

นี่คือสินค้าเพิ่มเติมจากหมวดหมู่เดียวกัน: เซ็นเซอร์การไหล

โปรดติดต่อ Festo หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

เซนเซอร์ตรวจจับอัตราการไหล SFAM-62-5000L-M-2SV-M12

564940

GTIN 4052568212001

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ค่าสิ้นสุดช่วงการวัดการไหล
5000 l/min
สื่อปฏิบัติการ
ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - ไนโตรเจน
แรงดันใช้งาน
16 bar
พอร์ทลม
โมดูลแบตเตอรี่