ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2

566665

GTIN 4052568057428

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ
ซ็อกเก็ต
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
แผนภาพการเชื่อมต่อ p
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ
2x สายเดี่ยว
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
ปลายเปิด
ความยาวสายเคเบิล
5 m