บัสโนด CTEU-CO
570038
GTIN 4052568216481
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
มาตรการ
CANopen
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
18 V - 30 V
การใช้พลังงานของตัวเองที่แรงดันไฟฟ้าใช้งานเล็กน้อย
โดยทั่วไป 65 mA
อินเตอร์เฟส Fieldbus โปรโตคอล
CANopen
ระดับการป้องกัน
IP65 - IP67