กระบอกลมแบบคอมแพค ADNGF-50-60-PPS-A
574047
GTIN 4052568221706
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
50 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1178 N
ฮับ
60 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด