ขั้วต่อสวมเร็วแบบตัว L NPQH-L-Q14-E-P10
578275
GTIN 4052568059781
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 14 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 14 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 20 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
12 mm