ข้อต่อแบบงอ NPQH-L-M7-Q6-P10
578279
GTIN 4052568059828
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก M7
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 20 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
3.25 mm