ข้อต่อแบบงอ NPQH-L-G38-Q8-P10
578287
GTIN 4052568059903
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G3/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 8 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 20 bar
อ ุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
6 mm