Connector NPQH-D-S14-Q6-P10
578313
GTIN 4052568060169
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ปลอกแขน Ø 14 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 20 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
5 mm