Connector NPQH-D-Q14-Q12-P10
578333
GTIN 4052568060367
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 14 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 20 bar
อุณห ภูมิโดยรอบ
0 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
11 mm