ข้อต่อลม NPQH-D-G14-Q12-P10

578344

GTIN 4052568060473

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G1/4
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 20 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
8 mm