ข้อต่อลม NPQH-D-G38-Q10-P10
578346
GTIN 4052568060497
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G3/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 20 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
8 mm