ข้อต่อลม NPQH-D-G14F-Q8-P10
578357
GTIN 4052568060602
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวใน G1/4
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 8 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 20 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
7 mm