ข้อต่อลม NPQH-DK-M7-Q4-P10
578372
GTIN 4052568060756
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก M7
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 4 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 20 bar
อุณหภ ูมิโดยรอบ
0 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
3 mm