เซนเซอร์วัดแรงดัน SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M12D
8001205
GTIN 4052568276829
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ค่าเริ่มต้นช่วงการวัดความดัน
0 bar
ค่าสิ้นสุดช่วงการวัดความดัน
10 bar
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประก อบ
เปิด/ปิดสวิตช์ได้
พอร์ทลม
1/8 NPT
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101