เซนเซอร์วัดแรงดัน SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D

8001238

GTIN 4052568277154

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ค่าเริ่มต้นช่วงการวัดความดัน
0 bar
ค่าสิ้นสุดช่วงการวัดความดัน
-1 bar
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ
เปิด/ปิดสวิตช์ได้
พอร์ทลม
QS-4
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101