เครื่องควบคุมความดัน LR-3/8-D-I-MINI-MPA
8002392
GTIN 4052568424787
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G3/8
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1700 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 12 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.2 bar