ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ VAS-8-M5-S-PUR-B
8025969
GTIN 4052568063085
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด
8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด
7.1 mm
รูปร่างจุกนม
กลมแบน
ถ้วยดูดวัสดุ
TPE-U (PU)