ขยายออก NPFC-E1-2G38-FM
8030300
GTIN 4052568064020
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G3/8
ข้อต่อลม 2
G3/8
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 150 °C
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 50 bar
8030300
GTIN 4052568064020