ขยายออก NPFC-E4-2G18-FM
8030306
GTIN 4052568064082
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/8
ข้อต่อลม 2
G1/8
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 150 °C
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 50 bar
8030306
GTIN 4052568064082