ข้อลดเกลียวตัวผู้ NPFC-R-G34-G12-MF

8030313

GTIN 4052568064150

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G3/4
ข้อต่อลม 2
G1/2
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 150 °C
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 50 bar