โซลินอยด์คอยล์ VACF-B-C1-1A

8030813

GTIN 4052568280956

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ประเภทของรัด
ด้วยน๊อตเกลียว
ลักษณะขดลวด
24 V AC: 50/60 Hz, กระแสไฟเข้า 3.9 VA, กำลังไฟ 2.6 VA
ระดับการป้องกัน
IP65
ข้อจำกัดของอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิสื่อ
-20 - 50 ºC