เซนเซอร์วัดแรงดัน SPAN-V1R-R18M-PNLK-PNVBA-L1
8035538
GTIN 4052568284787
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ค่าเริ่มต้นช่วงการวัดความดัน
0 bar
ค่าสิ้นสุดช่วงการวัดความดัน
-1 bar
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ
เปิด/ปิดสวิตช์ได้
พอร์ทลม
เกลียวตัวผู้ R1/8 - เกลียวใน M5
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก
0-10 V - 4 - 20 mA - 1-5 V