เซนเซอร์วัดแรงดัน SPAN-P10R-M5F-PNLK-PNVBA-L1

8035539

GTIN 4052568284794

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ค่าเริ่มต้นช่วงการวัดความดัน
0 bar
ค่าสิ้นสุดช่วงการวัดความดัน
10 bar
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ
เปิด/ปิดสวิตช์ได้
พอร์ทลม
เกลียวใน M5
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก
0-10 V - 4 - 20 mA - 1-5 V