เซนเซอร์ตรวจจับอัตราการไหล SFAW-100T-X-E-PNLK-PNVBA-M12
8036890
GTIN 4052568285449
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ค่าสุดท้ายของลักษณะการไหล
100 l/min
สื่อปฏิบัติการ
สื่อของเหลว - น้ำ - ของเหลวที่เป็นกลาง
แรงดันใช้งาน
0 bar - 12 bar
การเชื่อมต่อของเหลว
การเชื่อมต่อโดยลูกค้า
ทิศทางการไหล
ทิศทางเดียว - P1 -> P2