วาล์วควบคุมแบบสัดส่วน VPCF-6-L-8-G38-10-A4-E-EX2
8041715
GTIN 4052568286156
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมการไหลตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
G3/8
ช่วงการควบคุมการไหล
30 l/min - 1500 l/min
อินพุตอนาล็อกช่วงสัญญาณ
4 - 20 mA
กำลังการผลิตปัจจุบันต่อผลผลิต
100 mA