วาล์วปรับแรงดันแบบสัดส่วน VEAA-B-3-D11-F-V1-1R1

8046896

GTIN 4052568294670

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
หน้าแปลน
การเชื่อมต่อไฟฟ้า
M8x1 - ปลั๊ก - ตามมาตรฐาน EN 60947-5-2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
13 l/min
อัตราการไหลปกติ 2-3
7.5 l/min