วาล์วปรับแรงดันแบบสัดส่วน VEAA-L-3-D11-Q4-A4-1R1
8046906
GTIN 4052568294748
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
QS-4
การเชื่อมต่อไฟ ฟ้า
M8x1 - ปลั๊ก - ตามมาตรฐาน EN 60947-5-2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
13 l/min
อัตราการไหลปกติ 2-3
7.5 l/min