วาล์วก้านหมุน VMEF-VR-M52-M-G14
8048974
GTIN 4052568646844
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1200 l/min
ข้ อต่อลม 1
G1/4
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 10 bar
ความกว้าง
20 mm