เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXA-A-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060517
GTIN 4052568435707
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G1 1/2 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
47.4 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 16 bar
ระดับการป้องกัน
IP65 - IP67