เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
8060544
GTIN 4052568290542
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว 1 NPT ตามมาตรฐาน ANSI/ASME B 1.20.1
กระแสKv
20.3 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 8.3 bar
ระดับการป้องกัน
IP65 - IP67