สายเชื่อมต่อ NEBL-M8G4-E-2-N-M8G4

8065106

GTIN 4052568457082

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ
ซ็อกเก็ต
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-104
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ
ปลั๊ก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-104
ความยาวสายเคเบิล
2 m