สายเชื่อมต่อ NEBL-M8G4-E-10-N-LE4

8065117

GTIN 4052568457143

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ
ซ็อกเก็ต
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-104
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ
Cable
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
ปลายเปิด
ความยาวสายเคเบิล
10 m