ปลอกลด NPFC-R-G1-G12-F

8069225

GTIN 4052568297633

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1
ข้อต่อลม 2
G1/2
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 150 °C
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 50 bar